arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SGWB-B 100-67-34

SGWB-B 100-67-34

Ganasce reversibili

ID 430090

Tempo di consegna su richiesta
Ganasce base, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Ganascia reversibile, mobile
  • Interfaccia 1: W-100-1
  • Adatto per: KSG 100, KSO 100
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 100 x 67 x 34 mm
  • Peso: 1.1 kg
宽度 [mm] 100.0
深度 [mm] 67.0
高度 [mm] 34.0
重量 [kg] 1.1

标配范围
系统夹爪、紧固螺钉;无顶爪