arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SGWB-B 125-82-39 Illustration similar

SGWB-B 125-82-39

Reversal jaws

ID 430091

Disponibile in magazzino
System jaws, standard

Product features:
  • Reversal jaw, movable
  • Interface 1: W-125-1
  • Suitable for: KSG 125
Technical data:
  • Dimensions: 125 x 82 x 39 mm
  • Weight: 2 kg
폭 [mm] 125.0
깊이 [mm] 82.0
높이 [mm] 39.0
중량 [kg] 2.0

Scope of delivery
System jaw, fastening screws; without top jaws