SGWB-B 125-82-40
Wendebacken
ID 1395495
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Wendebacke beweglich
- Schnittstelle 1: W-125-1
- Schnittstelle 2: W-125-2
- Passend zu: KSG 125
- Abmessungen: 125 x 82 x 40 mm
- Gewicht: 2.5 kg
Specifiche tecniche
| Width [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 82.0 |
| Height [mm] | 40.0 |
| Weight [kg] | 2.5 |
Scope of delivery
System jaw, fastening screws; without top jaws