SGWB-B 160-108-49
Reversal jaws
ID 430044
Mors système, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors réversible, mobile
- Interface 1: W-160
- Compatible avec: KSG 160
- Dimensions: 160 x 108 x 49 mm
- Poids: 4.2 kg
Détails techniques
| Largeur [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Profondeur [mm] | 108.0 |
| Hauteur [mm] | 49.0 |
| Poids [kg] | 4.2 |
Etendue de la livraison
Mors du système, vis de fixation ; sans mors rapportés