arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SGWB-F 100-76-34

SGWB-F 100-76-34

反爪

ID 430088

交货期可咨询
标准型系统卡爪

产品特性:
  • 可翻转爪,固定式
  • 接口 1: W-100-1
  • 适用于: KSG 100, KSO 100
技术参数:
  • 尺寸: 100 x 76 x 34 mm
  • 重量: 1.3 kg
Width [mm] 100.0
Depth [mm] 76.0
Height [mm] 34.0
Weight [kg] 1.3

Scope of delivery
System jaw, fastening screws; without top jaws