arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SGWB-G5-B 125-57-27

SGWB-G5-B 125-57-27

Reversal jaws grip

ID 1494306

Disponibile in magazzino
System jaws, standard

Product features:
  • Reversal jaw grip, movable
  • Quick-change jaw
  • Suitable for: KSX-C2 125
Technical data:
  • Dimensions: 125 x 57 x 27 mm
  • grip step: 5 mm
  • Weight: 0.9 kg
Width [mm] 125.0
Depth [mm] 57.0
Height [mm] 27.0
Bundle piece
Weight [kg] 0.9

Scope of delivery
System jaw