arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PVB 50-54 Illustrazione simile

PVB 50-54

Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard

ID 420092

Scorte limitate
Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Espansione polare flessibile EASYTURN PVB 50
  • Con foro passante e vite M8.
  • Tecnologia: Polo quadrato
  • Per uso verticale o orizzontale.
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 47 x 45 x 54 mm
  • Corsa di compensazione: 7 mm
  • Per la dimensione del palo: 50 x 50 mm
Länge [mm] 47.0
Breite [mm] 45.0
Höhe [mm] 54.0
Min. Höhe [mm] 50.0
Max. Höhe [mm] 57.0
Ausgleichshub [mm] 7.0
Ø D1 [mm] 15.0
Ø D2 [mm] 9.0

Lieferumfang
Polverlängerung, Befestigungsschraube