arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
PVB 70-47 Abbildung ähnlich

PVB 70-47

Zubehör Magnetspanntechnik Standard

ID 422994

Zubehör Magnetspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • Flexible Polverlängerung PVB 70
  • Mit Durchgangsbohrung und Schraube M10.
  • Technologie: Quadratpol
  • Ausgleichshub 7 mm.
Technische Daten:
  • Abmessungen: 75 x 70 x 47 mm
  • Ausgleichshub: 7 mm
  • Für Polgröße: 70 x 70 mm
Länge [mm] 75.0
Breite [mm] 70.0
Höhe [mm] 47.0
Min. Höhe [mm] 43.0
Max. Höhe [mm] 50.0
Ausgleichshub [mm] 7.0

Lieferumfang
Polverlängerung, Befestigungsschraube