WTG-A 140
Schnellwechselbacken
ID 1479318
Spannbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Schnellwechselbacke mit Befestigungsgewinden
- Zur Aufnahme von Spanneinsätzen oder Spannleisten
- Passend zu: TANDEM BWA-Spanner Baugröße 140
- Abmessungen: 65 x 80 x 20 mm
- Gewicht: 0.7 kg
Specifiche tecniche
| Breite [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Höhe [mm] | 20.0 |
| Passend zu | 140 |
| Gewicht [kg] | 0.7 |
Lieferumfang
Schnellwechselbacken