arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
WTG-A 160

WTG-A 160

Ganasce a cambio rapido

ID 1479319

Scorte limitate
Morsetti standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Ganascia a cambio rapido con filettature di fissaggio
  • Per fissare inserti di serraggio o barre di serraggio
  • Adatto per: Morsa a vite TANDEM BWA misura 160
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 75 x 90 x 22 mm
  • Peso: 1.1 kg
Breite [mm] 90.0
Höhe [mm] 22.0
Passend zu 160
Gewicht [kg] 1.1

Lieferumfang
Schnellwechselbacken