WTG-A 250
Ganasce a cambio rapido
ID 1479320
Morsetti standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Ganascia a cambio rapido con filettature di fissaggio
- Per fissare inserti di serraggio o barre di serraggio
- Adatto per: Morsa manuali TANDEM BWA misura 250
- Dimensioni: 118 x 140 x 28 mm
- Peso: 3.7 kg
Specifiche tecniche
| Larghezza [mm] | 140.0 |
|---|---|
| Altezza [mm] | 28.0 |
| Adatto per | 250 |
| Peso [kg] | 3.7 |
Lieferumfang
Schnellwechselbacken