arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
GBVS-P-G3 65-41-22

GBVS-P-G3 65-41-22

Castanha paralela

N.º de identificação 490752

Prazo de entrega mediante consulta
Insertos de fixação, padrão

Características do produto:
  • Castanha paralela grip
  • Interface 1: W-SEI
  • Adequado para: Castanha ajustável KSM2
Dados técnicos:
  • Dimensões: 65 x 41 x 22 mm
  • nível de aderência: 3 mm
  • Peso: 0.26 kg
Larghezza [mm] 65.0
Profondità [mm] 41.0
Altezza [mm] 22.0
Fascio Pezzo
Peso [kg] 0.26