GBVS-W-A 90-30-18
Weiche Backen
Ident.-Nr. 490722
Aufsatzbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Weiche Alu-Spannbacke
- Abmessungen: 90 x 30 x 18 mm
- Gewicht: 0.11 kg
Technische Details
| Breite [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Tiefe [mm] | 30.0 |
| Höhe [mm] | 18.0 |
| Gebinde | 件 |
| Gewicht [kg] | 0.11 |
Lieferumfang
Aufsatzbacke