arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GBVS-W-S 90-30-18

GBVS-W-S 90-30-18

Soft Jaws

ID 490777

Tempo di consegna su richiesta
Top jaws, standard

Product features:
  • Soft steel chuck jaw
Technical data:
  • Dimensions: 90 x 30 x 18 mm
  • Weight: 0.31 kg
Breedte [mm] 90.0
Diepte [mm] 30.0
Hoogte [mm] 18.0
Bundel stuk
Gewicht [kg] 0.31

Levering
Bovenste klem