SW 400-2
ID 194121
SW 400-2,
- 高度 H: 19 mm
- 长度 L: 34.5 mm
- 宽度 B: 40 mm
- 螺纹 G: M8
Información técnica
| 高度 H [mm] | 19.0 |
|---|---|
| 长度 L [mm] | 34.5 |
| 宽度 B [mm] | 40.0 |
| 螺纹 G | M8 |
如果在动力车床卡盘上使用浮动爪,可能会出现空隙。为了覆盖这些空隙,我们可提供 2 种夹持插件,属于供货范围内。