SGVS-G3-B 45-26.5-22
Mordazas VS
ID 1452074
Mordazas de sistema, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza de agarre VS
- Mordaza de cambio rápido
- Indicado para: KSC mini
- Dimensiones: 45 x 26,5 x 22 mm
- Escalón de sujeción: 3 mm
- paso de agarre: 3 mm
- Peso: 0.1 kg
Technical details
| Ancho [mm] | 45.0 |
|---|---|
| Profundidad [mm] | 26.5 |
| Altura [mm] | 22.0 |
| Grupo | Unidad |
| Peso [kg] | 0.1 |
Scope of delivery
System jaw