arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
WSF UGE 20 Similar a la imagen

WSF UGE 20

Fresa angular para UGE 20

ID 100015

Disponibile in magazzino
WSF UGE 20, Fresa angular para UGE 20
  • altura H: 60 mm
  • Diámetro D: 16 mm
  • Material: HSS
altura H [mm] 60.0
Altura H1 [mm] 12.0
Diámetro D [mm] 16.0
Diámetro D1 [mm] 12.0
Material HSS