arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KTR 160 图片仅供参考

KTR 160

有孔顶爪坯件

ID 402122

Low stock
标准型系统卡爪

产品特性:
  • 顶爪坯件
  • 卡爪接口: 十字槽
  • 适用于: TANDEM 二爪虎钳,型号 160
技术参数:
  • 尺寸: 76 x 80 x 40 mm
  • Spannbereich: 0 - 120 mm
  • 材料: 16MnCr5
  • 重量: 3.5 kg
宽度 [mm] 80.0
高度 [mm] 40.0
材料 16MnCr5
适用于 160
重量 [kg] 3.5

标配范围
顶爪坯件