arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KTR 315 图片仅供参考

KTR 315

有孔顶爪坯件

ID 1446915

Scorte limitate
标准型系统卡爪

产品特性:
  • 顶爪坯件
  • 卡爪接口: 十字槽
  • 适用于: TANDEM 二爪虎钳,型号 315
技术参数:
  • 尺寸: 148 x 160 x 52 mm
  • 材料: 16MnCr5
  • 重量: 9.1 kg
Ancho [mm] 160.0
Altura [mm] 52.0
Material 16MnCr5
Indicado para 315
Peso [kg] 9.1

Material suministrado
Mordazas superiores en bruto