arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KTR-H 100 图片仅供参考

KTR-H 100

有孔顶爪坯件

ID 402221

标准型系统卡爪

产品特性:
  • 顶爪坯件
  • 卡爪接口: 十字槽
  • 适用于: TANDEM 二爪虎钳,型号 100
技术参数:
  • 尺寸: 47 x 55 x 48 mm
  • Spannbereich: 0 - 70 mm
  • 材料: 16MnCr5
  • 重量: 1.6 kg
宽度 [mm] 55.0
高度 [mm] 48.0
材料 16MnCr5
适用于 100
重量 [kg] 1.6

标配范围
顶爪坯件