arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KV GGT17309-17309-N-LK-00200-A-G Vergelijkbare illustratie

KV GGT17309-17309-N-LK-00200-A-G

IDnr. 1692646

Voedingskabel, Afmetingen aansluiting: M17 - 9-polig

  • Kabellengte: 2 m
Gruppo prodotti Cavo di alimentazione
Lunghezza del cavo [m] 2.0
Versione lato prodotto Connettore a spina diritto
Versione lato controller Connettore a spina diritto
Linea temperatura integrata
Numero di fili/connettori, codifica – lato prodotto 9, Code 3
Numero di fili/connettori, codifica – lato controller 9, Code 3
Terzo connettore (Y) non assegnato
Codifica aggiuntiva – a seconda del tipo di cavo non assegnato
Numero di cavi 8
Sezione del conduttore 1,5 mm2 / 0,34 mm2
Materiale del rivestimento del cavo PUR
Colore arancione (simile a RAL 2003)
Compatibile con catena portacavi Sì
Cicli di piegatura 5 milioni
Temperatura ambiente in movimento -40 bis +90 (DIN VDE) /<br>-40 bis +80 (UL/cUL) [°C]
Temperatura ambiente statica -50 bis +90 (DIN VDE) / -50 bis +80 (UL/cUL) [°C]
Tensione di isolamento filo/schermatura [V] 600.0
Tensione di isolamento filo/filo [V] 1000.0
Certificazione UL Sì