PGN-plus
Pinza universale
Questo prodotto è un prodotto obsoleto.
Prodotti alternativi:
采用多齿导轨的通用型二指平动机械手,因此具有较大抓取力和高力矩
Descrizione
优势 - 您将获益
- 稳定的多齿导轨
用于精确搬运 - 可能的最高力矩
适合使用长手指的机械手 - 椭圆形活塞传动原理
用于最大抓取力 - 沿着三个螺钉方向从两侧安装
用于通用和灵活的机械手装配 - 通过无软管直接接口或螺旋接口供应气源
用于通用和灵活的机械手装配 - 种类齐全的传感器附件系列
用于多种查询方式及行程位置监控 - 紧凑尺寸
用于搬运中的最小干扰轮廓 - 多种选择
完美满足您的特定使用需求(防尘、高温、防腐等)
选件和特殊信息
- 抓取力保持型 AS/IS
即使压力下降,机械抓取力保持型装置能保证最小的抓取力。AS/S 型号中作为闭合力,IS 型号中作为张开力。 - 防腐型号 K
用于腐蚀性环境 - 耐高温型 V/HT
用于高温环境 - 动力放大型 KVZ
如果需要更大的抓取力 - 精密型号 P
精确度高 - ATEX 型 EX
用于易爆环境 - 防尘型 SD
绝对防尘,提高防止材料进入的保护程度。 - 其他型号
各种选配件可互相结合使用。 - 食品级润滑脂
该产品标配食品级润滑剂。尚未完全符合 EN 1672-2:2020 的要求。根据操作手册中的润滑信息,相关的 NSF 证书可在 https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp 获取。