arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
MFT-390-F-0-0 Illustrazione simile

MFT-390-F-0-0

Mandrino di lucidatura

ID 322250

Mandrino di lucidatura MFT, Dimensioni: 390, pneumatico

  • Sensore di avanzamento: Sì
  • Sensore di rientro: No
  • Sensore tachimetro: No
  • Corsa di compensazione Z: 15 mm
Sensore di avanzamento
Sensore di rientro No
Sensore tachimetro No
Corsa di compensazione consigliata [mm] ± 7.5
Corsa max. di compensazione [mm] 15.0
Peso [kg] 3.3
Forza di compensazione a 0,35 bar [N] 14.0
Forza di compensazione a 4,1 bar [N] 74.0
Numero di giri al minimo [1/min] 5600.0
Emissione acustica [dB(A)] < 75
Velocità sotto carico [1/min] 2600.0
Potenza a 2.600 giri/min [W] 390.0
Coppia nominale [Nm] 1.4
Coppia di arresto [Nm] 2.7
Pressione d'azionamento [bar] 6.2
Consumo d'aria al mimino [l/s] 9.0
Diametro di serraggio 3/8"
Diametro D [mm] 94.9
Altezza Z [mm] 202.7

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali
Si prega di notare che l'unità non adatta per l'utilizzo in aree in cui siano presenti refrigeranti o fluidi di taglio.

Attacco
sul braccio del robot o in qualità di unità stazionaria

Azionamento
azionamento pneumatico, tramite aria compressa essiccata, filtrata e preferibilmente lubrificata

Garanzia
24 mesi