arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
Tecnica di serraggio pezzo

Dispositivo di serraggio flessibile e versatile

Che si tratti di forme rotonde, cubiche o irregolari, il nuovo e versatile mandrino autocentrante SCHUNK ROTA THW3 2+2 con serraggio del pezzo a compensazione centrale gestisce tutte le geometrie del pezzo in modo rapido e flessibile. Gli utenti beneficiano di una produttività aumentata e di interventi di manutenzione ridotti e, aspetto ancora più importante, sono dotati di un unico mandrino autocentrante per tutte le applicazioni di lavorazione.

Immagine dell'applicazione ROTA THW3 2+2 Il nuovo mandrino ROTA THW3 a cambio rapido con configurazione 2+2 ganasce serra in modo flessibile pezzi di qualsiasi geometria, con tempi di attrezzaggio minimi.
ROTA_THW3_2+2_Produktbild Il mandrino autocentrante a 4 ganasce è dotato di posizionamento indipendente delle due coppie di ganasce con serraggio del pezzo a compensazione centrale, che consente alle aziende di serrare altrettanto bene pezzi rotondi, cubici o geometricamente irregolari.

I produttori conto terzi e le aziende di lavorazione meccanica conoscono l'importanza dei dispositivi di serraggio stabili nel processo e versatili. Soprattutto per lotti di dimensioni pari a 1 e per l'elevata variabilità dei pezzi nella produzione personalizzata, tempi di configurazione brevi e flessibilità sono essenziali. Poiché i moderni centri di tornitura/fresatura eseguono contemporaneamente tornitura e fresatura, un dispositivo di serraggio affidabile e flessibile è indispensabile per una lavorazione precisa del pezzo, in particolare quando è necessario lavorare parti geometricamente indefinite o irregolari in una seconda operazione di serraggio. Con il nuovo mandrino autocentrante ROTA THW3 2+2, SCHUNK offre ora un concept di serraggio innovativo per soddisfare queste esigenze complesse. Questo mandrino autocentrante a 4 ganasce è dotato di due coppie di ganasce indipendenti con successivo serraggio del pezzo a compensazione centrale, che consentono un serraggio sicuro e affidabile di parti di forma libera, fusioni o pezzi in lavorazione dalla geometria non definita. Grazie alla guarnizione brevettata, le aziende possono utilizzare con tranquillità questo mandrino autocentrante con compensazione 2+2 in ambienti difficili, con presenza di sporco e trucioli fini. Inoltre, gli utenti beneficiano di forze di serraggio costantemente elevate e intervalli di manutenzione notevolmente prolungati, con un conseguente aumento della produttività senza compromettere la qualità.

Quattro ganasce per la massima flessibilità

Dopo i mandrini autocentranti manuali, SCHUNK presenta ora un mandrino autocentrante a 2+2 ganasce con compensazione per mandrini autocentranti, indispensabile soprattutto per le applicazioni automatizzate. Il nuovo mandrino autocentrante elettrico garantisce un serraggio del pezzo con compensazione centrale per pezzi di tutte le geometrie, il che lo rende una soluzione ideale per pezzi complessi su torni. Questa flessibilità consente di completare parti su torni che in precedenza richiedevano un'ulteriore operazione di fresatura. Il sistema integrato di cambio rapido delle ganasce permette agli utenti di adattare con rapidità e facilità il mandrino a nuovi compiti di serraggio, con un conseguente aumento significativo della produttività. Grazie alla tenuta, lo sforzo di manutenzione è ridotto, con una conseguente diminuzione del consumo di lubrificante e una riduzione al minimo del grasso esausto, il che rende SCHUNK un attore chiave per processi di produzione efficienti in termini di risorse

SCHUNK offrirà il mandrino autocentrante flessibile a partire dalla metà del 2026 nelle misure di 230, 265 e 315 millimetri di diametro.

SCHUNK ROTA THW3 2+2 Il ROTA THW3 2+2 è ideale per la lavorazione OP20, in cui i processi di tornitura e fresatura vengono combinati automaticamente.