Piastre di serraggio NSL mini 100-25
Piastre di serraggio
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Prodotti alternativi:
Le piastre di serraggio di moduli VERO-S NSE mini sono usate come base per processi di riattrezzaggio estremamente rapidi di pallet di serraggio, dispositivi di serraggio e pezzi.
Descrizione
Vantaggi – I tuoi benefici
- Sistema modulare SCHUNK
Svariate combinazioni di dispositivi standard di serraggio adatti per le macchine più diverse - Design ad altezza ridotta
Espande lo spazio di lavoro della macchina - Tutti i moduli pneumatici si possono azionare con pressione di sistema di 6 bar
Non occorrono amplificatori di pressione supplementari - Posizionamento tramite cono corto
Processo di collegamento molto semplice con una ripetibilità di < 0.005 mm - Corsa di avvicinamento rapido e bloccaggio brevettata per forze traenti elevatissime
Grazie a ciò un serraggio estremamente rigido senza vibrazioni - Bloccaggio ad accoppiamento geometrico irreversibile
Anche in caso di perdita di pressione, l'intera forza traente resta invariata - In acciaio inossidabile anticorrosione
Lunga durata e massima affidabilità di processo - Funzione Turbo di serie
Aumento fino al 300% della forza traente per lo sfruttamento ideale della potenza della macchina che si traduce in redditività elevata. - Un'unica dimensione del perno di serraggio per tutti i moduli NSE mini
Nessun pericolo di scambio o di azionamenti errati - Sistema integrato di verifica dei cursori
Utilizzabile per applicazioni automatizzate
Opzioni ed informazioni speciali
- Variabilità grazie al sistema modulare
VERO-S NSL mini, come piastra di serraggio a 2 posizioni, a 4 posizioni o a più posizioni, si adatta singolarmente a tutte le esigenze. Per tutte le applicazioni. Su tutte le tavole di macchina standard. Grazie al sistema modulare è possibile ampliare a piacere le piastre di serraggio NSL mini 100-2. Il montaggio è semplice: sostituire i tappi filettati con adattatori per il passaggio dell'aria e interconnettere le piastre di serraggio.