KSC 160-280
Morsa base
ID 432622
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Prodotti alternativi:
Morse autocentranti standard
Informazioni sulla sospensione:
Informazioni sulla sospensione:
- Data di fine vendita: 2023-06-30
- Sostituito da: 1514250
- Senza ganasce base
- Predisposto per VERO-S
- Dimensioni: 160 x 280 x 70 mm
- Forza di serraggio max.: 50 kN
- Coppia max.: 175 Nm
- Peso: 21 kg
Specifiche tecniche
| Largeur de l'étau de serrage [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Force de serrage max. [kN] | 50.0 |
| Couple de rotation max. [Nm] | 175.0 |
| Poids [kg] | 21.0 |
Etendue de la livraison
Étau de serrage avec notice d'utilisation ; sans mors, sans clé dynamométrique