KSC grip 125-160
Morsa base
ID 432463
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Prodotti alternativi:
Morse autocentranti standard
Informazioni sulla sospensione:
Informazioni sulla sospensione:
- Data di fine vendita: 2023-06-30
- Sostituito da: 1514238
- Con ganasce grip reversibili
- Predisposto per VERO-S
- Dimensioni: 125 x 160 x 83 mm
- Larghezza delle ganasce: 125 mm
- Forza di serraggio max.: 35 kN
- Coppia max.: 100 Nm
- Peso: 8.7 kg
Specifiche tecniche
| Larghezza della morsa di serraggio [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Larghezza delle ganasce [mm] | 125.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 35.0 |
| Coppia max. [Nm] | 100.0 |
| Peso [kg] | 8.7 |
La fornitura comprende
Morsa a vite, ganascia a grip reversibile, manuale operativo; senza chiave dinamometrica