arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KSC grip 125-300

KSC grip 125-300

Morsa base

ID 432464

Morse autocentranti standard

Informazioni sulla sospensione:
  • Data di fine vendita: 2023-06-30
  • Sostituito da: 1514240
Caratteristiche del prodotto:
  • Con ganasce grip reversibili
  • Predisposto per VERO-S
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 125 x 300 x 83 mm
  • Larghezza delle ganasce: 125 mm
  • Forza di serraggio max.: 35 kN
  • Coppia max.: 100 Nm
  • Peso: 14 kg
Larghezza della morsa di serraggio [mm] 125.0
Larghezza delle ganasce [mm] 125.0
Forza di serraggio max. [kN] 35.0
Coppia max. [Nm] 100.0
Peso [kg] 14.0

La fornitura comprende
Morsa a vite, ganascia a grip reversibile, manuale operativo; senza chiave dinamometrica