NSE plus 138-P
Moduli di serraggio
ID 471180
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Prodotti alternativi:
Modulo di serraggio standard
Informazioni sulla sospensione:
Informazioni sulla sospensione:
- Sostituito da: 1337166
- Sistema a molla - Apertura pneumatica
- Passaggio fluidi a 2 vie pneumatico/ idraulico
- Funzione Turbo
- Verifica della pressione dinamica della posizione dei cursori "aperta"
- Dimensioni: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
- Forza traente: 7.5 kN
- Forza traente con funzione turbo: 25 kN
- Pressione di azionamento: 6 bar
- Precisione di ripetibilità: < 0.005 mm
- Peso: 4.4 kg
Specifiche tecniche
| Diameter [mm] | 138.0 |
|---|---|
| Pull-down force [kN] | 7.5 |
| Pull-down force with turbo [kN] | 25.0 |
| Unlocking pressure [bar] | 6.0 |
| Repeat accuracy [mm] | < 0.005 |
| Weight [kg] | 4.4 |
Scope of delivery
Clamping module, O-rings Ø 9 x 1.5, cover caps, fastening screws, operating manual