ROTA FSW A8
Chuck quick-change system
ID 1455788
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Chuck quick-change standard
Discontinuation information:
Discontinuation information:
- End-of-sales date: 2023-12-31
- Chuck quick-change
- Chuck side: ISO 702-1 Nr. 8
- Machine side: ISO 702-1 Nr. 8
- Max. actuating force: 70 kN
- Max. actuation moment: 100 Nm
- Max. rotational speed: 6000 1/min
Specifiche tecniche
| Spindle type | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 8 |
| Max. rotational speed [1/min] | 6000.0 |
| Max. actuating force [kN] | 70.0 |
| Max. actuation moment [Nm] | 100.0 |