ROTA NCA 280-86 Z220-SV90°
Abgedichtetes 3-Backen Kraftspannfutter
ID 1307917
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Prodotti alternativi:
Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard
- End-of-Sales Datum: 2024-01-31
- 3-Backen-Keilhaken-Futter
- Abgedichtete Ausführung
- Durchgangsbohrung: 86 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Hub pro Backe: 5.3 mm
- Kolbenhub: 20 mm
- Max. Spannkraft: 140 kN
- Max. Betätigungskraft: 63 kN
- Max. Drehzahl: 4000 1/min
- Gewicht: 41.9 kg
Specifiche tecniche
| Spindle type | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 8 (Z220) |
| Serration | 1/16" x 90° |
| Max. rotational speed [1/min] | 4000.0 |
| Max. clamping force [kN] | 140.0 |
| Max. actuating force [kN] | 63.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 5.3 |
| Piston stroke (H) [mm] | 20.0 |
| Moment of inertia [kgm²] | 0.47 |
| Weight [kg] | 41.9 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 100
- purple
-
KM-WB 110
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%