ROTA NCS 175/3 A5-KV
Mandrino autocentrante a 3 ganasce senza foro passante
ID 859011
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Mandrini autocentranti standard senza foro passante
Informazioni sulla sospensione:
Informazioni sulla sospensione:
- Data di fine vendita: 2023-12-31
- Mandrino a leva a 3 ganasce
- A tenuta ermetica
- Effetto discendente attivo delle ganasce base
- Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 5
- Interfaccia ganasce: Incastro a croce
- Corsa per griffa: 5.8 mm
- Corsa del pistone: 21 mm
- Ganascia a effetto discendente: 0.3 mm
- Forza di serraggio max.: 44 kN
- Forza di azionamento max: 20 kN
- Numero di giri max.: 5000 1/min
- Peso: 17 kg
Specifiche tecniche
| Tipo di mandrino | ISO 702-1 |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Nr. 5 |
| Dentatura | Incastro a croce |
| Numero di giri max. [1/min] | 5000.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 44.0 |
| Forza di azionamento max [kN] | 20.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 5.8 |
| Ganascia a effetto discendente [mm] | 0.3 |
| Lunghezza della leva [mm] | 46.5 |
| Corsa del pistone (H) [mm] | 21.0 |
| Peso [kg] | 17.0 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 132
- red
-
SRK 132, 0.64 kg
- yellow
-
SRK 132, 0.4 kg
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%