ROTA NCX 315-106 A6-SFGX
Mandrino autocentrante a 3 ganasce a cambio rapido per cilindro a corsa breve
ID 800831
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Prodotti alternativi:
Mandrino autocentrante con sistema di cambio rapido ganasce standard
Informazioni sulla sospensione:
Informazioni sulla sospensione:
- Data di fine vendita: 2023-06-30
- Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
- Sistema cambio rapido ganasce
- Foro passante: 106 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 6
- Interfaccia ganasce: Dentatura inclinata
- Corsa per griffa: 6.3 mm
- Passo tra i denti: 4 mm
- Corsa del pistone: 25 mm
- Forza di serraggio max.: 155 kN
- Forza di azionamento max: 88 kN
- Numero di giri max.: 3500 1/min
- Peso: 73 kg
Specifiche tecniche
| Tipo di mandrino | ISO 702-1 |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Nr. 6 |
| Dentatura | Dentatura inclinata |
| Numero di giri max. [1/min] | 3500.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 155.0 |
| Forza di azionamento max [kN] | 88.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 6.3 |
| Passo tra i denti [mm] | 4.0 |
| Corsa del pistone (H) [mm] | 25.0 |
| Momento di inerzia [kgm²] | 0.99 |
| Peso [kg] | 73.0 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
SFA 315
- yellow
-
SFA-AL 315
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%