THL-S plus 510 Z-Z
Lunette con cilindro laterale
ID 825731
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Lünette Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- End-of-Sales Datum: 2023-12-31
- Selbstzentrierende Lünette
- Hydraulische Betätigung
- Zentralschmierung
- Zylindrische Laufrollen
- Spannbereich: 90 - 350 mm
- Max. Spannkraft pro Rolle: 15 kN
- Betätigungsdruck: 8 - 80 bar
- Zentriergenauigkeit: < 0.06 mm
- Wiederholgenauigkeit: < 0.01 mm
- Max. Umfangsgeschwindigkeit: 565 m/min
- Gewicht: 170 kg
Specifiche tecniche
| Schmierungsart | Zentralschmierung |
|---|---|
| Laufrollen | zylindrisch |
| Min. Spann-Ø [mm] | 90.0 |
| Max. Spann-Ø [mm] | 350.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 8.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 80.0 |
| Max. Spannkraft pro Rolle [kN] | 15.0 |
| Zentriergenauigkeit [mm] | < 0.06 |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | < 0.01 |
| Max. Umfangsgeschwindigkeit [m/min] | 565.0 |
| Gewicht [kg] | 170.0 |