arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
Svasatura iTENDO²

iTENDO²

Ottimizzazione dei processi con iTENDO²
Dai portautensili intelligenti, al semplice monitoraggio dei processi, all'integrazione nei sistemi di controllo delle macchine. In termini di digitalizzazione, con iTENDO², SCHUNK definisce gli standard nel settore della lavorazione dei metalli.

Perché monitorare i processi?

Oggi il settore della lavorazione dei metalli deve affrontare sfide difficili. Un’elevata produttività a bassi costi di produzione e l’alta qualità sono prerequisiti essenziali per garantire la sostenibilità, la redditività e la competitività. La digitalizzazione è considerata la maggiore sfida nel settore manifatturiero. La digitalizzazione offre inoltre alle aziende la possibilità di creare processi più precisi, affidabili e veloci. Con le soluzioni e i componenti intelligenti di SCHUNK contribuiamo alla massima stabilità dei processi e gettiamo le basi per il futuro digitale del settore.

Il portautensile per fare ingresso nel mondo della digitalizzazione

Con iTENDO² è stato possibile combinare le eccellenti caratteristiche della tecnologia a espansione idraulica TENDO con la possibilità di monitoraggio digitale del processo con un solo portautensile. Considerando il processo di asportazione, iTENDO è il primo componente intelligente non soggetto ad usura "più vicino al pezzo" e quindi ideale per l'acquisizione di dati della lavorazione.

Immagine dell'applicazione – iTENDO² Platinum

La via intelligente all'ottimizzazione del processo

Avviare un'acquisizione trasparente dei dati con iTENDO² è davvero facile. Collegando il portautensile al pad con un semplice clic, iTENDO² sarà in grado di rilevare subito le irregolarità aumentando ulteriormente la tua efficienza in vari processi di lavorazione. Sul tablet PC, il processo può essere seguito in tempo reale, registrato e avviato impostando i limiti esatti nei parametri per la registrazione automatica.

Immagine del prodotto – iTENDO

I vantaggi

  • Trasparenza dei processi
    Le vibrazioni e i picchi di vibrazioni durante i processi vengono resi visibili.
  • Ottimizzazione dei set up
    Visualizzazione degli effetti con diversi dispositivi di serraggio e identificazione dei dispositivi di serraggio con attenuazione delle vibrazioni.
  • Ottimizzazione dei parametri di taglio
    Determinazione dei parametri di taglio con attenuazione delle vibrazioni in base alle raccomandazioni del produttore dell'utensile.

  • Monitoraggio dello stato
    Consente il monitoraggio ciclico e diretto delle condizioni del mandrino.
  • Ottimizzazione del tempo ciclo
    Determinazione di una finestra con dati di taglio alternativi, con o senza le stesse vibrazioni e in un tempo ciclo più breve.
  • Ottimizzazione della durata degli utensili e della qualità della superficie
    Regolazione dei parametri di taglio per ridurre le vibrazioni nel processo. L'obiettivo: migliorare la durata degli utensili e la qualità della superficie.

iTENDO² easy connect – Pacchetto per l'integrazione della macchina

Registrando i dati relativi alle vibrazioni sull'ultimo componente non sottoposto ad usura, iTENDO² consente un'elevata qualità dei dati. Essi aiutano a identificare rapidamente i problemi nei processi e a migliorarli. Il pacchetto iTENDO² easy connect offre ora la possibilità di connettere senza problemi la tecnologia dei portautensili alle macchine e ai sistemi esistenti per il monitoraggio dei processi.

iTENDO² easy connect
Schema funzionale – iTENDO² easy connect

Tecnologia dei portautensili intelligenti per i sistemi di monitoraggio dei processi

Con il pacchetto easy connect, i dati di iTENDO² vengono ricevuti in modalità wireless da un ricevitore nella sala macchine, trasferiti a un modulo del quadro elettrico e inviati al sistema di monitoraggio del processo tramite un'uscita analogica (0 – 10 volt).

  • 1) iTENDO²
  • 2) iTENDO² pad
  • 3) Ricevitore wireless
  • 4) Scatola di connessione
  • 5) Collegamento al sistema di monitoraggio del processo esistente

I vantaggi

  • Collegamento al sistema di monitoraggio del processo esistente
    Elevata qualità dei dati per il collegamento al sistema di monitoraggio del processo esistente.

  • Collegamento alla macchina
    Invio del segnale al sistema di controllo della macchina
  • Collegamento al database del cliente
    Invio di dati per valutazioni personalizzate.

iTENDO² easy monitor – aggiornamento software

L'espansione delle funzioni di iTENDO² easy monitor consente agli operatori delle macchine di iniziare facilmente il monitoraggio del processo. Come per il pacchetto easy connect, i dati di iTENDO² vengono ricevuti da un ricevitore wireless e trasmessi a un modulo del quadro elettrico. Il pacchetto dispone anche di estensioni software a cui è possibile accedere utilizzando l'iTENDO² pad in dotazione.

Immagine del prodotto – easy monitor
Schema funzionale – easy monitor

Il monitoraggio semplice e universale per i processi

Con l'aggiornamento del software è possibile definire processi e limiti su un massimo di 64 posizioni di memoria. Inoltre, easy monitor offre la possibilità di configurare allarmi di durata e tendenze, che possono essere utilizzati per spie di guasto o arresti della macchina. Il pacchetto easy monitor offre un semplice monitoraggio del processo con un'interfaccia intuitiva e facile da usare.

  • 1) iTENDO²
  • 2) iTENDO² pad + aggiornamento software easy monitor
  • 3) Ricevitore wireless
  • 4) Scatola di connessione
  • 5) Monitoraggio dei limiti di tendenza e degli allarmi
  • 6) Integrazione nel sistema di controllo della macchina

I vantaggi

  • Monitoraggio dell'utensile
    Rilevamento dell'usura in base ai limiti di tendenza e rilevamento delle rotture attraverso l'identificazione dei picchi di vibrazione

  • Monitoraggio del pezzo
    Consente di monitorare la qualità della superficie, i segni da vibrazioni e dei picchi delle vibrazioni
  • Monitoraggio dello stato
    Consente il monitoraggio ciclico e diretto delle condizioni del mandrino.