KV GGT17307-17307-N-LK-00100-A-B
N.º de identificação 1692640
Cabo de energia, Tamanho da conexão de encaixe: M17 - 7-polig
- Comprimento do cabo: 1 m
Detalhes técnicos
| Gruppo prodotti | Cavo di alimentazione |
|---|---|
| Lunghezza del cavo [m] | 1.0 |
| Versione lato prodotto | Connettore a spina diritto |
| Versione lato controller | Connettore a spina diritto |
| Linea temperatura | integrata |
| Terzo connettore (Y) | non assegnato |
| Codifica aggiuntiva – a seconda del tipo di cavo | non assegnato |
| Viste in sezione del cavo | 4x 0,5 mm2 + (2x 0,34 mm2) |
| Numero di cavi | 6 |
| Sezione del conduttore | 0,5 mm2 / 0,34 mm2 |
| Materiale del rivestimento del cavo | PUR |
| Colore | arancione (simile a RAL 2003) |
| Compatibile con catena portacavi | Sì |
| Cicli di piegatura | 5 milioni |
| Temperatura ambiente in movimento | -40 bis +90 (DIN VDE) /<br>-40 bis +80 (UL/cUL) [°C] |
| Temperatura ambiente statica | -50 bis +90 (DIN VDE) / -50 bis +80 (UL/cUL) [°C] |
| Tensione di isolamento filo/schermatura [V] | 600.0 |
| Tensione di isolamento filo/filo [V] | 1000.0 |
| Certificazione UL | Sì |