HKI 1E
Rivestimenti pinza
ID 324160
Rivestimenti pinza HKI, Dimensioni: 1
- Lunghezza: 300 mm
Specifiche tecniche
| Lunghezza [mm] | 300.0 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 150.0 |
| Elastomero | NBR perbunan |
| Durezza dell'elastomero [Shore] | 50.0 |
| Tolleranza durezza +/- [Shore] | 5.0 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | -30.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 100.0 |