arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KA WLN0804-LK-00500-A Illustrazione simile

KA WLN0804-LK-00500-A

Cavo

ID 307765

Pronto per la spedizione da magazzino
Cavo di connessione, Dimensioni collegamento plug-in: M8, Presa angolare

  • Collegamento: M8
  • Numero di cavi: 4
  • Lunghezza del cavo: 5 m
  • Corrente max.: 4 A
Collegamento lato sensore Presa angolare
Filetto lato sensore M8
Spina angolare, lato sensore [°] 90
Connettore lato quadro ad armadio treccia scoperta
Angolo lato quadro ad armadio [°] 0
Lunghezza del cavo [m] 5
Numero di cavi 4
Sezione del conduttore [mm²] 0.34
Corrente max. per ciascun conduttore [A] 4
Corrente max. [A] 4
Versione angolare PNP