arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KA WLN12T0150-LK-00500-A Ilustração semelhante

KA WLN12T0150-LK-00500-A

cabo

ID 310263

Disponibile in magazzino
Cabo de conexão de alimentação de tensão - compatível com esteira porta cabo, Tamanho da conexão de encaixe: M12T, Soquete angulado

  • Conexão: M12 codificado em T
  • Número de fios: 4
  • Comprimento do cabo: 5 m
  • Máx. atual: 12 A
Lado do sensor de conexão Soquete angulado
Sensor de rosca lateral M12 codificado em T
Conector angular, lado do sensor [°] 90
Lado do gabinete de controle do conector fios de arame abertos
Gabinete de controle de ângulo lateral [°] 0
Número de fios 4.0
Seção transversal do fio [mm²] 1.5
Corrente máxima por fio [A] 12.0
Máx. atual [A] 12.0