arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PPD 10-IOL Illustrazione simile

PPD 10-IOL

Dispositivo pneumatico di posizionamento

ID 1540698

Disponibile in magazzino
Dispositivo pneumatico di posizionamento PPD 10-IOL

  • Tensione d'esercizio: 24 V
  • Corrente assorbita, nominale: 0.42 A
  • Corrente assorbita max.: 6.5 A
  • Valvola di dimensione nominale: 1 mm
  • Portata a 6 bar: 63 l/min
Valvola di dimensione nominale [mm] 1.0
Portata a 6 bar [l/min] 63.0
Collegamento pneumatico 4 x Ø 8 mm (G3/8")
Pressione d'esercizio min. [bar] 4.0
Pressione di esercizio max. [bar] 8.0
Pressione di controllo min [bar] 2.0
Pressione di controllo max [bar] 8.0
Peso [kg] 1.8
Temperatura ambiente min. [°C] 0.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Classe di protezione IP 67
Tensione d'esercizio [V] 24.0
Corrente assorbita, nominale [A] 0.42
Corrente assorbita max. [A] 6.5
Velocità di trasmissione COM2
Porta Classe A
Corrente assorbita max. [A] 0.5
Tensione [V] 24.0

Informazioni generali sulla serie

Sensori di posizione adatti
Il PPD può comunicare con sensori SCHUNK IO-Link e con sensori analogici (4...20 mA). SCHUNK consiglia di utilizzare i sensori di posizione elencati con la rispettiva pinza

Precisione di posizionamento
dipende dal sensore di posizione utilizzato, dalla pinza e dalla variante PPD

Posizione di destinazione delle griffe della pinza
può raggiungere una precisione fino a ±0,5 mm. Le pinze con corsa per griffa > 50 mm raggiungono fino all'1% della corsa nominale

La precisione può essere influenzata da questi parametri

- Velocità di corsa
velocità di percorso inferiori portano a una maggiore precisione di posizionamento

- Controller di proporzionalità
un fattore inferiore porta a una maggiore precisione di posizionamento ed evita l'oscillazione

- Pressione pneumatica
una pressione di esercizio maggiore comporta una migliore precisione di posizionamento rispetto a una pressione inferiore

- Lunghezza tubo tra PPD e pinza
Raccomandazione <3 m, in generale tubi di lunghezza inferiore portano a risultati migliori rispetto a tubi di lunghezza maggiore

Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, anodizzazione

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garanzia
12 mesi

La fornitura comprende
Dispositivo pneumatico di posizionamento PPD. (Pinza, sensore di posizione, i cavi e gli accessori pneumatici necessari sono specifici delle applicazioni e devono essere ordinati separatamente)