arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GSM-P 40-E-090 Illustrazione simile

GSM-P 40-E-090

Modulo rotante di presa con pinza parallela

ID 304640

Disponibile in magazzino
Modulo rotante di presa con pinza parallela GSM-P, Dimensioni: 40, pneumatico, Smorzamento nella posizione finale: Elastomero

  • Corsa per griffa: 6 mm
  • Angolo di rotazione: 90 °
  • Forza in chiusura: 66 N
  • Forza in apertura: 54 N
  • Possibilità di regolazione delle posizioni finali: 90 °
  • Coppia: 0.3 Nm
Corsa per griffa [mm] 6.0
Forza in chiusura [N] 66.0
Forza in apertura [N] 54.0
Coppia [Nm] 0.3
Angolo di rotazione [°] 90
Possibilità di regolazione delle posizioni finali [°] 90.0
Smorzamento per rotanti Elastomero
Peso del pezzo raccomandato [kg] 0.33
Consumo aria per presa [cm³] 5.97
Consumo aria per rotazione [cm³] 9.0
Peso [kg] 0.43
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Pressione di esercizio max. [bar] 6.5
pressione di esercizio minima per presa [bar] 2.0
pressione di esercizio minima per rotazione [bar] 4.0
Tempo di chiusura [s] 0.05
Tempo di apertura [s] 0.05
Tempo di rotazione con carico medio della struttura** [s] 0.14
Lunghezza griffe max. consentita [mm] 40.0
Peso max. consentito per griffa [kg] 0.08
Max. permissible inertia of the set-up [kgmm²] 52.0
Classe di protezione IP 30
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 90.0
Precisione di ripetibilità per presa [mm] 0.02
Precisione di ripetibilità per rotazione [°] 0.1
Lunghezza X [mm] 40.0
Larghezza Y [mm] 47.0
Altezza Z [mm] 104.0
Coppia Mx max [Nm] 1.5
Coppia My max. [Nm] 2.0
Coppia Mz max [Nm] 4.0
Forza assiale max. Fz max. [N] 170.0
*Tempo di rotazione con carico medio delle struttura corrispondente alla metà dell'inerzia massima ammissibile della struttura. Il carico medio della struttura può essere ruotato senza interruzioni.

Información general sobre la serie

Fuerza de agarre
Es la suma aritmética de la fuerza individual que actúa en cada mordaza, en la distancia P (véase la ilustración)

Longitud de las garras
Se mide desde la superficie de referencia como la distancia P en dirección al eje principal.

Peso de la pieza
El peso recomendado de la pieza, se calcula en el agarre por fuerza, con un coeficiente de rozamiento de 0.1 y un factor de seguridad de 2, para evitar el deslizamiento de la pieza por la aceleración gravitatoria. En el agarre por forma, se obtienen pesos admisibles bastante más elevados.

Precisión de repetición
se define como la variación de la posición final en 100 ciclos de carrera consecutivos.

Tiempos de cierre, apertura y giro
Los tiempos de apertura y de cierre son tiempos de movimiento puros de las mordaza base, sin los dedos de gripper específicos de la aplicación. Los tiempos de giro equivalen a los tiempos de movimiento de la pieza giratoria. Los tiempos de conmutación de las válvulas, los tiempos de llenado de los tubos y los tiempos de reacción del PLC no están incluidos y deben tenerse en cuenta para el cálculo de los tiempos de ciclo.

Media carga
representa una carga típica, la cual se define como la mitad del momento máx. de inercia posible que puede girarse sin restricciones, impactos ni rebotes, con la carga situada en el centro y el eje giratorio en posición vertical.

Principio de funcionamiento
Accionamiento combinado por rotor y pistón

Material de la carcasa
Aleación de aluminio, anodizado duro

Material de las mordazas base
Acero

Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4

Garantía
24 meses

Características de la vida útil
a petición

Material suministrado
Casquillos de centraje, juntas tóricas para la conexión directa, tornillos para la fijación lateral, bolas de acero para el ajuste del ángulo de giro, manual de montaje y de instrucciones, con certificado del fabricante

Mantenimiento de la fuerza de agarre
disponible en versiones con autoretención mecánica o una válvula antirretorno SDV-P