arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GSM-W 32-AS-S-180 Illustrazione simile

GSM-W 32-AS-S-180

ID 303977

Tempo di consegna su richiesta
Modulo rotante di presa con pinza angolare GSM-W, Dimensioni: 32, pneumatico, con mantenimento della forza di presa: AS, Smorzamento nella posizione finale: Ammortizzatori idraulici

  • Angolo di apertura: 20 °
  • Angolo di rotazione: 180 °
  • Momento in chiusura: 7.4 Nm
  • Possibilità di regolazione delle posizioni finali: 180 °
  • Coppia: 2.7 Nm
Possibilità di regolazione delle posizioni finali [°] 180.0
Angolo di apertura per griffa [°] 20.0
Angolo di chiusura per griffa fino a [°] 7.0
Momento in chiusura [Nm] 7.4
Momento in chiusura generato dalla molla [Nm] 1.8
Coppia [Nm] 2.7
Angolo di rotazione [°] 180
Peso del pezzo raccomandato [kg] 0.84
Consumo aria per presa [cm³] 25.56
Consumo aria per rotazione [cm³] 85.0
Peso [kg] 1.44
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Smorzamento per rotanti Ammortizzatori idraulici
Pressione di esercizio max. [bar] 6.5
pressione di esercizio minima per presa [bar] 4.0
pressione di esercizio minima per rotazione [bar] 3.0
Tempo di chiusura [s] 0.06
Tempo di apertura [s] 0.07
Tempo di rotazione con carico medio della struttura** [s] 0.24
Lunghezza griffe max. consentita [mm] 64.0
Peso max. consentito per griffa [kg] 0.15
Classe di protezione IP 30
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Precisione di ripetibilità per presa [mm] 0.02
Precisione di ripetibilità per rotazione [°] 0.1
Coppia Mx max [Nm] 4.8
Coppia Mz max [Nm] 3.8
Forza assiale max. Fz max. [N] 80.0

Informazioni generali sulla serie

Momento in chiusura
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia.

Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale.

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.

Peso del pezzo
è calcolato con presa per attrito, con coefficiente di attrito di 0,1 e con un fattore di sicurezza pari a 2, per evitare una possibile perdita di presa dovuta alla accelerazione della forza di gravità g. Pesi di pezzo maggiori sono permessi in presenza di presa geometrica.

Tempi di chiusura, apertura e rotazione
I tempi di chiusura e apertura sono tempi di movimento delle sole ganasce base, senza dita di presa specifiche per l'applicazione. I tempi di rotazione sono i tempi di movimento puro della parte rotante. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.

Carico medio della struttura
Deve rappresentare un carico tipico. Viene definito come la metà del momento di inerzia massimo possibile, che può essere ruotato senza strozzamenti, urti e saltellamenti, con carico centrale e asse di rotazione verticale.

Principio di funzionamento
Combinazione di azionamento alette di rotazione e pistone

Materiale delle griffe base
Lega di alluminio, anodizzazione

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garanzia
24 mesi

La fornitura comprende
Boccole di centraggio, guarnizioni OR per collegamento diretto, viti per fissaggio laterale, sfere in acciaio per regolazione dell'angolo di rotazione, istruzioni di montaggio e d'uso con dichiarazione di incorporazione

Dispositivo di mantenimento della forza di presa
Sempre integrato utilizzando molle, e possibile anche tramite valvola di mantenimento della pressione SDV-P