arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
Co-act EGP-C 40-N-N-URID Vergelijkbare illustratie

Co-act EGP-C 40-N-N-URID

Collaboratieve grijper voor kleine onderdelen

IDnr. 1326455

Op voorraad
Collaboratieve grijper voor kleine onderdelen Co-act EGP-C, Maatuitvoering: 40, elektrisch, Compatibele robot: UR 3/5/10/16, Robotflens: Standaardflens, Communicatie-interface: Digitale I/O

  • Slag per klem: 6 mm
  • Min. grijpkracht: 35 N
  • Max. grijpkracht: 140 N
  • Voeding: 24 V
  • Max. totale stroom: 0.6 A
  • Max. omgevingstemperatuur: 55 °C
Compatible robot UR 3/5/10/16
Robot flange Standard flange
Integrated sensors yes, inductive in two directions
Length X [mm] 93.8
Width Y [mm] 90.2
Height Z [mm] 123.0
Stroke per jaw [mm] 6.0
Min. gripping force [N] 35.0
Max. gripping force [N] 140.0
Min. force per jaw [N] 17.5
Max. force per jaw [N] 70.0
Recommended workpiece weight [kg] 0.7
Max. permissible finger length [mm] 50.0
Max. permissible weight per finger [kg] 0.08
Repeat accuracy [mm] 0.02
Closing time [s] 0.2
Opening time [s] 0.2
Weight [kg] 0.59
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 55.0
IP protection class 30
Cable connector/cable end M8
Cable length [mm] 90.0
Nominal voltage [V] 24.0
Nominal current [A] 0.2
Max. current [A] 0.6
Controller electronics integrated
Communication interface digital I/O
Number of digital inputs 2.0
Number of digital outputs 2.0
Moment Mx max. [Nm] 1.5
Moment My max. [Nm] 2.0
Moment Mz max. [Nm] 4.0
Max. axial force Fz max. [N] 170.0

시리즈에 관한 일반 참고 사항

파지력
P 거리에서 각 그리퍼 죠에 적용되는 파지력의 산술적인 합계입니다(그림 참조). 더 자세한 내용은 세부 기능 설명을 참고하십시오.

핑거 길이
주 축을 바라보는 P 거리처럼 참조면에서 측정됩니다.

반복 정밀도
100회 연속 스트로크 동안의 말단 위치 분포로 정의됩니다.

공작물 중량
중력 g로 인한 가속도에서 공작물 편차에 대응하는 0.1의 정지 마찰 계수와 2의 안전 계수를 갖춘 포스 맞춤 그리핑을 위해 계산됩니다. 끼워맞춤식 또는 포착 그리핑의 경우, 허용 공작물 중량이 훨씬 더 높습니다. 자세한 내용은 조립 및 작동 매뉴얼을 참조하십시오.

폐쇄 및 개방 횟수
애플리케이션별 그리퍼 핑거 없이 베이스 죠만 이동하는 시간입니다. PLC 반응 시간은 상기 시간에 포함되지 않으며 사이클 시간을 결정할 때 고려되어야 합니다.

작동 원리
랙과 피니언 원리

하우징 재료
유리 섬유 첨가 폴리아미드

베이스 죠 재료
강철

작동
브러시 없는 DC 서보모터를 통한 서보전동

보증
조립 및 작동 매뉴얼 참조

서비스 수명 특징
요청 시

제공 범위
어댑터 플랜지, 설치 재료 및 6각 소켓 렌치, 적합성과 법인 선언문을 포함한 조립 및 작동 매뉴얼, 안전 정보