EGI
Pinza universale
Questo prodotto andrà fuori produzione e sarà disponibile solo per un periodo di tempo limitato.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Data di fuori produzione: 1 lug 2027
Prodotti alternativi:
Pinza parallela a 2 griffe servo-elettrica con regolazione della forza di presa sensibile e corsa lunga
Descrizione
Vantaggi – I tuoi benefici
- Regolazione della forza di presa
per una presa delicata di pezzi sensibili - Corsa lunga e liberamente programmabile
per una manipolazione flessibile dei pezzi - Mantenimento della forza di presa quasi totale con minimo ritardo di frenatura
Per un'elevata sicurezza del processo - Web server integrato basato su browser
Per eseguire la messa in servizio, la parametrizzazione e il test funzionale della pinza in modo facile e intuitivo (si applica solo a PROFINET ed EtherNet/IP) - Integrazione completa dell'elettronica di comando, regolazione e potenza
per la configurazione di un sistema di comando decentralizzato - Connettori in standard industriale
per collegamento elettrico facile - NOVITÀ: lubrificazione conforme alle norme alimentari
come soluzione per un facile uso nella tecnologia medica, nell'automazione di laboratorio, nell'industria farmaceutica e alimentare
Opzioni ed informazioni speciali
- Dispositivo di mantenimento della forza di presa
In caso di caduta di tensione, oltre il 90% della forza di presa originariamente applicata può essere mantenuta in modo affidabile grazie a una combinazione di freno di stazionamento elettrico e di bloccaggio preliminare dell'elemento elastico. Il mantenimento della forza di presa non può coprire alcuna funzione di sicurezza e si trova integrato solo nelle pinze di dimensione 80. - Interfaccia della griffa base
L'interfaccia delle ganasce base corrisponde all'interfaccia della pinza universale PGN-plus-P. Per questo motivo è possibile utilizzare un'ampia gamma di accessori per le griffe della PGN-plus-P anche con questa pinza, tenendo in considerazione i profili di ingombro e le limitazioni di applicazione. - Lubrificazione conforme alle norme alimentari
I requisiti della EN 1672-2:2020 non sono completamente soddisfatti.