arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PGN-plus 240-1-AS-SD Illustrazione simile

PGN-plus 240-1-AS-SD

Pinza universale

ID 37371408

Disponibile in magazzino
Pinza universale PGN-plus, Dimensioni: 240, pneumatico, con mantenimento della forza di presa: AS, in una versione antipolvere

  • Corsa per griffa: 30 mm
  • Forza in chiusura: 5300 N
  • Temperatura ambiente max.: 90 °C
Corsa per griffa [mm] 30.0
Forza in chiusura [N] 5300.0
Forza di chiusura (con lunghezze dita di 0 mm) [N] 5460.0
Forza min. prodotta dalla molla [N] 1100.0
Peso [kg] 12.6
Peso del pezzo raccomandato [kg] 21.5
Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] 810.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 4.0
Pressione di esercizio max. [bar] 6.5
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Pressione min. aria di sbarramento [bar] 0.5
pressione max. aria di sbarramento [bar] 1.0
Tempo di chiusura [s] 0.35
Tempo di apertura [s] 0.65
Tempo di chiusura/apertura con molla [s] 0.55
Lunghezza griffe max. consentita [mm] 280.0
Peso max. consentito per griffa [kg] 8.5
Classe di protezione IP 64
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 90.0
Precisione di ripetibilità [mm] 0.04
Classe di camera bianca ISO 14644-1 5
Lunghezza X [mm] 288.0
Larghezza Y [mm] 115.0
Altezza Z [mm] 172.0
Coppia Mx max [Nm] 260.0
Coppia My max. [Nm] 250.0
Coppia Mz max [Nm] 160.0
Forza assiale max. Fz max. [N] 6200.0
Versione antipolvere
Potrebbe impiegare alcune centinaia di cicli di presa prima che sia disponibile tutta la forza di presa (come indicato nella tabella dei dati).

General notes about the series

Gripping force
is the arithmetic sum of the individual force applied to each jaw at distance P (see illustration).

Finger length
is measured from the reference surface as the distance P in direction to the main axis. The maximum permissible finger length applies until the nominal operating pressure is achieved. With higher pressures, the finger length must be reduced proportionally to the nominal operating pressure.

Repeat accuracy
is defined as a distribution of the end Position for 100 consecutive strokes.

Workpiece weight
is calculated for force-fit gripping with a coefficient of static friction of 0.1 and a safety factor of 2 against workpiece slippage at acceleration due to gravity g. For form-fit or capture gripping, there are significantly higher permissible workpiece weights.

Closing and opening times
are movement times of the base jaws only, without application-specific gripper fingers. Valve switching times, hose fill times, or PLC reaction times are not included, and are to be considered when cycle times are calculated.

Cleanroom class ISO 14644-1:1999
5

Operating principle
Wedge gear with surface power transmission

Housing material
Aluminum

Base jaw material
Steel

Actuation
pneumatic, with filtered compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Warranty
36 months

Service life characteristics
on request

Scope of delivery
Gripper in the ordered variant, accessory kit (centering sleeves, O-rings for direct connection/detailed contents see operating manual) and safety information. Product-specific instructions can be downloaded at schunk.com/downloads-manuals.

Gripping force maintenance
possible by using the version with mechanical gripping force maintenance or pressure maintenance valve SDV-P