arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PZB 64 Illustrazione simile

PZB 64

Pinze autocentranti

ID 300345

Disponibile in magazzino
Pinze autocentranti PZB, Dimensioni: 64, pneumatico

  • Corsa per griffa: 4 mm
  • Forza in chiusura: 400 N
  • Forza in apertura: 490 N
  • Temperatura ambiente max.: 90 °C
Corsa per griffa [mm] 4.0
Forza in chiusura [N] 400.0
Forza in apertura [N] 490.0
Peso [kg] 0.32
Peso del pezzo raccomandato [kg] 2.0
Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] 16.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 2.0
Pressione di esercizio max. [bar] 8.0
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Tempo di chiusura [s] 0.04
Tempo di apertura [s] 0.04
Lunghezza griffe max. consentita [mm] 50.0
Peso max. consentito per griffa [kg] 0.15
Classe di protezione IP 40
Temperatura ambiente min. [°C] -10.0
Temperatura ambiente max. [°C] 90.0
Precisione di ripetibilità [mm] 0.01
Diametro del foro di centraggio [mm] 7.5
Coppia Mx max [Nm] 12.0
Coppia My max. [Nm] 10.0
Coppia Mz max [Nm] 10.0
Forza assiale max. Fz max. [N] 500.0

Informazioni generali sulla serie

Forza di presa
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia alla distanza P (vedi illustrazione).

Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale. La lunghezza massima consentita delle griffe vale fino a quando non viene raggiunta la pressione d'esercizio nominale. Con pressioni più alte, la lunghezza delle griffe deve essere ridotta proporzionalmente alla pressione d'esercizio nominale.

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.

Peso del pezzo
è calcolato con presa per attrito, con coefficiente di attrito di 0,1 e con un fattore di sicurezza pari a 2, per evitare una possibile perdita di presa dovuta alla accelerazione della forza di gravità g. Pesi di pezzo maggiori sono permessi in presenza di presa geometrica.

Tempo di chiusura e apertura
sono tempi di movimento delle sole ganasce base, senza dita di presa specifiche per l'applicazione. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.

Materiale del corpo pinza
Alluminio

Materiale delle griffe base
Acciaio