LOG 40.0-M16x1-M5
内径把持グリッパー
ID 398940
내부 홀 그리퍼 LOG, 크기: 40, 공압, 설치 스레드: M16x1, 에어 연결 스레드: M5
- 최대 주위 온도: 80 °C
Specifiche tecniche
| 설치 스레드 A | M16x1 |
|---|---|
| 에어 연결 스레드 B | M5 |
| 최소 공작물 지름 [mm] | 40.0 |
| 최대 공작물 지름 [mm] | 44.37 |
| Ø Dmin 개방력 [N] | 241.4 |
| Ø Dmax 개방력 [N] | 66.7 |
| 중량 [kg] | 0.034 |
| 권고 공작물 중량 [kg] | 1.23 |
| 더블 스트로크당 실린더 용량 [cm³] | 8.21 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 6.0 |
| 정격 가동 압력 [bar] | 6.0 |
| 폐쇄 시간 [s] | 0.08 |
| 개방 시간 [s] | 0.08 |
| 최소 주위 온도 [°C] | -40.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 80.0 |
| 하우징 재료 | PA 12 |
| IP 보호등급 | 27 |
| 직경 D [mm] | 39.6 |
| 공차 Y | ± 0,3 |
| 높이 Z [mm] | 47.0 |
| 동심도 Ø V [mm] | 0.4 |
| 직각도 W [°] | ± 0.75 |
| 모멘트 Mx 최대 [Nm] | 2.0 |
| 모멘트 My 최대 [Nm] | 2.0 |
| 모멘트 Mz 최대 [Nm] | 0.0 |
| 포스 Fx 최대 [N] | 200.0 |
| 포스 Fy 최대 [N] | 200.0 |
| 최대 축 포스 Fz 최대 [N] | 200.0 |
파지력은 작동 압력으로 직접 설정할 수 있습니다. 상용 압력보다 낮은 압력일 때, 풀 스트로크를 달성할 수 없습니다.
크기 눈금은 각각 1mm씩 다릅니다. 고정 나사 A는 크기와는 무관합니다. (LOG 20-25: M14x1.5; LOG 26-63: M16x1; LOG 64-99: M20x1.5)
다른 크기에 대한 정보는 온라인에서 확인할 수 있습니다.
크기 눈금은 각각 1mm씩 다릅니다. 고정 나사 A는 크기와는 무관합니다. (LOG 20-25: M14x1.5; LOG 26-63: M16x1; LOG 64-99: M20x1.5)
다른 크기에 대한 정보는 온라인에서 확인할 수 있습니다.
Dimensiones y cargas máximas
Fuerza de agarre en la apertura
Propiedades de deslizamiento
Dimensiones y cargas máximas
Las fuerzas y pares indicados son valores estáticos que deben darse simultáneamente.
Fuerza de agarre en la apertura
- Asse X:
- Diámetro de sujeción
- Asse Y:
- Fuerza de agarre
Propiedades de deslizamiento
- Asse Y:
- Diámetro de sujeción
Principio de funcionamiento
Membrana de expansión
Material de la carcasa
PA 12
Material de las mordazas base
PA 12
Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4
Material suministrado
Instrucciones de montaje (el manual de instrucciones con declaración de incorporación está disponible en línea)
Mantenimiento de la fuerza de agarre
no posible