LOG 99.0-M20x1.5-G1/8
Garra de furo interno
ID 398999
Garra de furo interno LOG, Tamanho: 99, pneumático, Rosca de montagem: M20x1.5, Rosca de conexão de ar: G1/8"
- Máx. temperatura ambiente: 80 °C
Información técnica
| Rosca de montagem A | M20x1.5 |
|---|---|
| Rosca de conexão de ar B | G1/8" |
| Min. diâmetro da peça [mm] | 99.0 |
| Máx. diâmetro da peça [mm] | 110.7 |
| Força de abertura para Ø Dmin [N] | 2516.7 |
| Força de abertura para Ø Dmax [N] | 1166.7 |
| Peso [kg] | 0.44 |
| Peso recomendado da peça [kg] | 12.83 |
| Volume do cilindro por curso duplo [cm³] | 122.8 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 6.0 |
| Pressão nominal de operação [bar] | 6.0 |
| Tempo de fechamento [s] | 0.44 |
| Tempo de abertura [s] | 0.44 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | -40.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 80.0 |
| Material da carcaça | PA 12 |
| Classe de proteção IP | 27 |
| Diâmetro D [mm] | 98.01 |
| Tolerância Y | ± 0,5 |
| Altura Z [mm] | 116.33 |
| Concentricidade Ø V [mm] | 0.6 |
| Perpendicularidade W [°] | ± 1 |
| Momento Mx máx. [Nm] | 2.5 |
| Momento My máx. [Nm] | 2.5 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 0.0 |
| Força Fx máx. [N] | 250.0 |
| Força Fy máx. [N] | 250.0 |
| Força axial máx. Fz máx. [N] | 250.0 |
A força de preensão pode ser ajustada diretamente pela pressão de operação. Com uma pressão inferior à pressão nominal de operação, o curso completo não pode ser alcançado.
A graduação do tamanho varia em 1 mm respectivamente. Observe que a rosca de fixação A é independente do tamanho. (LOG 20-25: M14x1,5; LOG 26-63: M16x1; LOG 64-99: M20x1,5)
Informações sobre outros tamanhos podem ser encontradas online.
A graduação do tamanho varia em 1 mm respectivamente. Observe que a rosca de fixação A é independente do tamanho. (LOG 20-25: M14x1,5; LOG 26-63: M16x1; LOG 64-99: M20x1,5)
Informações sobre outros tamanhos podem ser encontradas online.
Dimensões e cargas máximas
Força de preensão I.D.
Propriedades de deslizamento
Dimensões e cargas máximas
Os momentos e forças indicados são valores estáticos e podem aparecer simultaneamente.
Força de preensão I.D.
- Eje X:
- Diâmetro de fixação
- Eje Y:
- Força de preensão
Propriedades de deslizamento
- Eje Y:
- Diâmetro de fixação
Princípio de funcionamento
Membrana
Material da carcaça
PA 12
Material da castanha base
PA 12
Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Escopo de fornecimento
Instruções de montagem (manual de operação com declaração de incorporação está disponível online)
Manutenção da força de preensão
não é possível