APS-M1S
Sensore di posizione analogico
ID 302062
Questo prodotto andrà fuori produzione e sarà disponibile solo per un periodo di tempo limitato.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Data di fuori produzione: 1 lug 2026
Sensore di posizione analogico APS-M1, Dimensioni: M1S
- Tensione nominale: 2.5 V
Specifiche tecniche
| Principio di misurazione | meccanico |
|---|---|
| Numero di punti di commutazione | Analogico |
| Misurazione della corsa [mm] | 2.0 |
| Precisione di misurazione [mm] | 0.004 |
| Tensione di alimentazione | DC |
| Tensione nominale [V] | 2.5 |
| Corrente nominale [A] | 0.023 |
| Classe di protezione IP | 67 |
| Variazione di temperatura segnale zero [%/10K] | 0.1 |
| Variazione di temperatura per fattore di amplificazione [%/10K] | 0.2 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 10.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 60.0 |
| Peso [kg] | 0.16 |