MMS 22 met IO-Link
Programmeerbare magneetschakelaars
Om de status van automatiseringscomponenten te bewaken wordt een magneetschakelaar toegepast. De magneten in het onderdeel worden gedetecteerd zonder contact te maken. Naast andere procesgegevens geeft de sensor de ontwikkeling van het magnetische veld weer via de IO-Link-interface.
Beschreibung
Vorteile – Ihr Nutzen
- Ansteuerung über IO-Link
zur Auswertung von Daten wie Temperatur, Auswertungsqualität oder die Sensoridentifikation - Integrierte Elektronik
führt zu kompakter Bauweise und ermöglicht den Einsatz von Kabel mit Standardsteckverbindern - Für enge Bauräume geeignet
durch Teachen via IO-Link Schnittstelle - Ausführung mit LED-Anzeige
dient zur Zustandsanzeige der IO-Link Verbindung - C-Nuten-Sensor
für die platzsparende, einfache und schnelle Montage am Produkt
Optionen und spezielle Informationen
- Störquellen
Sensoren können in ihrer Funktion durch fremde Magnetfelder in ihrer unmittelbaren Umgebung beeinflusst werden. Störende Magnetfelder können z. B. erzeugt werden durch: Motoren, elektrisches Schweißen, Permanentmagnete, sich magnetisierende Materialien (sog. Weichmagnete) wie z. B. Innensechskantschlüssel, Späne etc. - Hohe Schutzart
IP67 in gestecktem Zustand für den Einsatz in sauberer oder staubiger Umgebung bzw. bei Kontakt mit Wasser. Die Funktionsfähigkeit bei Kontakt mit anderen Medien (Kühlschmierstoff, Säuren, Laugen usw.) ist häufig gegeben, kann von SCHUNK aber nicht garantiert werden.